1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว สเตนเลส รูปทรงตัว U

NEI PIPE SUPPORT

สลักเกลียว สเตนเลส รูปทรงตัว U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 267.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือ สลักเกลียว ยูที่ใช้กับ ท่อสเตนเลส (ผนังหนา) (สามารถใช้ร่วมกับ VP40A ถึง VP250A ได้)
·สามารถใช้กับท่อ SGP ได้(แบบใช้ไฟฟ้า- จำเป็นต้องมีการป้องกัน การกัดกร่อน)

รหัสสินค้า
N-070448-W3/8X80A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 267.62

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD(มิลลิเมตร) 80 ถึงน้อยกว่า 90 วัสดุ SUS304
ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว 80 ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A)(มิลลิเมตร) 89.1 ขนาด สกรู W3 / 8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-070448-W3/8X80A ในชุด สลักเกลียว สเตนเลส รูปทรงตัว U