(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์แนวตั้งสำหรับท่อสองชั้นแบบทนไฟ (ท่อคอมโพสิตที่ทำจากท่อไวนิลคลอไรด์แข็งเคลือบสารทนไฟ)
· ท่อคอมโพสิตที่เคลือบสารทนไฟจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต โปรดเลือกสินค้าที่ต้องการโดยดูตารางตัวยึดรองรับที่ใช้ร่วมกันได้ประกอบ
· แคลมป์แนวตั้งสำหรับท่อไวนิลคลอไรด์แข็ง (VP)
· 200A ขึ้นไป ทำจากเพลทแบนไม่มีคานซี่
รหัสสินค้า |
---|
N-010258-40A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง รองรับการใช้งาน ของท่อ (A) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.67 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40A | 48 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง