1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไพพ์แฮงเกอร์ ฉนวนกันความร้อน กันแรงสั่นสะเทือน แคลมป์แขวนแบบมีเกลียวเร่ง (รหัสสินค้า)

ไพพ์แฮงเกอร์ ฉนวนกันความร้อน กันแรงสั่นสะเทือน แคลมป์แขวนแบบมีเกลียวเร่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 220.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์แขวน พร้อมยางกันสั่นสะเทือนสำหรับท่อ SGP
· ตัวยึดรองรับ ช่วยเหลือป้องกันการสั่นสะเทือน เซ็ตพร้อมยางสังเคราะห์หนา 10 มม. (ยางคลอโรพรีน) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง

รหัสสินค้า
N-010149-15A
N-010149-20A
N-010149-25A
N-010149-32A
N-010149-40A
N-010149-50A
N-010149-65A
N-010149-80A
N-010149-100A
N-010149-125A
N-010149-150A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD สายยาง หลักที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ (A)
(มิลลิเมตร)
ข้อมูลจำเพาะ

฿ 253.89

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 14 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3015A21.7บรรจุในถุง

฿ 288.16

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 3020A27.2บรรจุในถุง

฿ 220.14

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 4025A34บรรจุในถุง

฿ 237.64

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5032A42.7บรรจุในถุง

฿ 255.21

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 5040A48.6บรรจุในถุง

฿ 269.20

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 7050A60.5บรรจุในถุง

฿ 284.47

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 8065A76.3บรรจุในถุง

฿ 404.78

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 80 ถึงน้อยกว่า 9080A89.1บรรจุในถุง

฿ 291.49

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200100A114.3บรรจุในถุง

฿ 474.95

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200125A139.8-

฿ 660.10

NEI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200150A165.2-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี