1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สกรูเข้าพร้อมองค์ประกอบสกรูเคลือบยาแนว, ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออ่อน, ข้อต่อ PS, หน้าแปลนแบบฝัง

สกรูเข้าพร้อมองค์ประกอบสกรูเคลือบยาแนว, ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออ่อน, ข้อต่อ PS, หน้าแปลนแบบฝัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 490.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
PS-JIS-F-1
PS-JIS-F-1/2
PS-JIS-F-2
PS-JIS-F-3
PS-JIS-F-3/4
PS-JIS-F-4
PS-JIS-F-5
PS-JIS-F-6
PS-JIS-F-11/2
PS-JIS-F-11/4
PS-JIS-F-21/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1

฿ 757.12

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 1B (25 A)

฿ 490.87

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 1,281.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 2B (50 A)

฿ 2,007.64

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 3B (80 A)

฿ 535.07

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 2,411.09

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 4B (100 A)

฿ 3,699.70

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 5B (125 A)

฿ 4,808.95

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 6B (150 A)

฿ 1,039.65

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 927.85

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,732.22

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 2 1 / 2B (65 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หน้าแปลน ชนิดการเชื่อมต่อ หน้าแปลน วัสดุ เหล็กหล่อ
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี Division แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0 ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) 2.5