(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งท่อ JFE ผลิตในโรงงานที่ทันสมัยพร้อมระบบการควบคุมคุณภาพอย่างทั่วถึง
· ข้อต่อรุ่น PL ยังมีการเคลือบด้วยผงอีพ็อกซี่เรซิ่นบนพื้นผิวด้านในและด้านนอก แต่สกูรจะใช้วิธีการการเคลือบผิวแบบพิเศษที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการยึดเกาะ และมีความทนทานต่อการกัดกร่อน ฯลฯ
· สามารถใช้งานได้ ไร้ความกังวล มั่นใจได้ในระดับสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 171.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | ไม่ | ||
฿ 171.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 2B (15 A) | ไม่ | ||
฿ 171.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | ไม่ | ||
฿ 218.50 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | ไม่ | ||
฿ 218.50 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | ไม่ | ||
฿ 675.82 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1B (25 A) | 2B (50 A) | ไม่ | ||
฿ 675.82 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 2B (15 A) | 2B (50 A) | ไม่ | ||
฿ 675.82 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 4B (20 A) | 2B (50 A) | ไม่ | ||
฿ 609.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | ไม่ | ||
฿ 609.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 2B (50 A) | ไม่ | ||
฿ 185.49 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | ไม่ | ||
฿ 185.49 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | ไม่ | ||
฿ 198.69 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | ||
฿ 198.69 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 / 8B (6 A) | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | ||
฿ 1,772.37 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2B (50 A) | 3B (80 A) | ไม่ | ||
฿ 1,772.37 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 3B (80 A) | ไม่ | ||
฿ 2,946.15 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3B (80 A) | 4B (100 A) | ไม่ | ||
฿ 2,946.15 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 4B (100 A) | ไม่ | ||
฿ 6,867.39 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2B (50 A) | 5B (125 A) | ไม่ | ||
฿ 5,952.75 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3B (80 A) | 5B (125 A) | ไม่ | ||
฿ 5,952.75 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4B (100 A) | 5B (125 A) | ไม่ | ||
฿ 6,867.39 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 5B (125 A) | ไม่ | ||
฿ 6,867.39 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 5B (125 A) | ไม่ | ||
฿ 9,456.82 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2B (50 A) | 6B (150 A) | ไม่ | ||
฿ 9,456.82 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3B (80 A) | 6B (150 A) | ไม่ | ||
฿ 8,159.05 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4B (100 A) | 6B (150 A) | ไม่ | ||
฿ 8,159.05 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5B (125 A) | 6B (150 A) | ไม่ | ||
฿ 9,456.82 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 6B (150 A) | ไม่ | ||
฿ 430.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่ | ||
฿ 494.42 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่ | ||
฿ 430.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่ | ||
฿ 332.84 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1B (25 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่ | ||
฿ 332.84 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่ | ||
฿ 1,146.85 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2B (50 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ไม่ | ||
฿ 171.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 201.74 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 171.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 198.69 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 218.50 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 218.50 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 255.09 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 8B (10 A) | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 609.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 609.25 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 2B (50 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 185.49 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1 / 2B (15 A) | 3 / 4B (20 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 201.74 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 4B (8 A) | 3 / 4B (20 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 185.49 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 4B (20 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 198.69 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 4B (8 A) | 3 / 8B (10 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 198.69 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 8B (6 A) | 3 / 8B (10 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,772.37 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2B (50 A) | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 2,018.30 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 2,018.30 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,772.37 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 2,946.15 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3B (80 A) | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 2,946.15 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 5,952.75 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3B (80 A) | 5B (125 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 5,952.75 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4B (100 A) | 5B (125 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 8,159.05 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4B (100 A) | 6B (150 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 8,159.05 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 5B (125 A) | 6B (150 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 430.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 430.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 332.84 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1B (25 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 369.42 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 332.84 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 4B (20 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,348.59 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 / 2B (15 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,146.85 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2B (50 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,348.59 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 / 4B (20 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,146.85 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,348.59 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง