(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งแบบประทับตรา Yubiwa ผลิตด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีระบบการควบคุมคุณภาพสูง
· ข้อต่อฟิตติ้ง PL แบบประทับตรา Yubiwa จะไม่มีเกลียว แต่ที่พื้นผิวภายนอกจะมีการเคลือบอีพ็อกซี่เรซิ่นพิเศษโดยใช้วิธีการเคลือบและการอบแบบพิเศษเพื่อการยึดเกาะที่เหนือกว่าและทนทานต่อการกัดกร่อน ฯลฯ
· สินค้าทั้ง 2 สามารถใช้งานกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัย
รูปทรงเชื่อมต่อ | บุชชิ่ง | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) | 2.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BU-W-4X1 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว, บุชชิ่ง
รหัสสินค้า |
---|
BU-B-1/4X1/8 |
BU-B-11/2X1 |
BU-B-11/2X1/2 |
BU-W-4X1/2 |
BU-W-4X11/2 |
BU-W-4X11/4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 118.10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | ||
฿ 298.29 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่ | ||
฿ 341.72 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่ | ||
฿ 1,640.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,640.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 1,640.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง