(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งของ JFE Pipe Fitting ผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด
· นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้งแบบประทับตรา Yubiwa ยังมีการเคลือบผิวด้วยผงอีพ็อกซี่เรซิ่นที่ผิวด้านในและด้านนอก แต่ส่วนเกลียวจะใช้วิธีการเคลือบผิวแบบพิเศษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีขึ้น และทนทานต่อการกัดกร่อน เป็นต้น
• สามารถใช้งานได้ดี มีความเชื่อถือได้ในระดับสูง
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) | 2.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NI-B-5 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว, นิปเปิล
รหัสสินค้า |
---|
NI-B-1/8 |
NI-B-11/2 |
NI-B-11/4 |
NI-B-6 |
NI-W-1 |
NI-W-1/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.34 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | ||
฿ 195.43 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่ | ||
฿ 148.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่ | ||
฿ 5,156.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6B (150 A) | ไม่ | ||
฿ 70.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 43.52 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง