(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งของ JFE Pipe Fitting ผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและมีระบบการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียด
· นอกจากนี้ ข้อต่อฟิตติ้งแบบประทับตรา Yubiwa ยังมีการเคลือบผิวด้วยผงอีพ็อกซี่เรซิ่นที่ผิวด้านในและด้านนอก แต่ส่วนเกลียวจะใช้วิธีการเคลือบผิวแบบพิเศษ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ดีขึ้น และทนทานต่อการกัดกร่อน เป็นต้น
• สามารถใช้งานได้ดี มีความเชื่อถือได้ในระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
S-B-1 |
S-B-1/2 |
S-B-1/4 |
S-B-1/8 |
S-B-2 |
S-B-3 |
S-B-3/4 |
S-B-3/8 |
S-B-4 |
S-B-5 |
S-B-6 |
S-B-11/2 |
S-B-11/4 |
S-B-21/2 |
S-W-1 |
S-W-1/2 |
S-W-1/4 |
S-W-1/8 |
S-W-2 |
S-W-3 |
S-W-3/4 |
S-W-3/8 |
S-W-4 |
S-W-5 |
S-W-6 |
S-W-11/2 |
S-W-11/4 |
S-W-21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.43 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ไม่ | ||
฿ 66.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ไม่ | ||
฿ 87.24 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | ไม่ | ||
฿ 87.24 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | ไม่ | ||
฿ 316.19 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ไม่ | ||
฿ 1,388.74 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3B (80 A) | ไม่ | ||
฿ 82.29 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ไม่ | ||
฿ 87.24 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | ไม่ | ||
฿ 2,317.09 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4B (100 A) | ไม่ | ||
฿ 4,385.69 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 5B (125 A) | ไม่ | ||
฿ 6,026.44 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6B (150 A) | ไม่ | ||
฿ 208.00 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ไม่ | ||
฿ 164.58 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ไม่ | ||
฿ 934.47 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ไม่ | ||
฿ 74.36 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 47.15 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 60.96 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 60.96 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 182.60 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 57.91 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 60.96 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | ชุบสังกะสี | ||
฿ 128.77 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 102.10 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ชุบสังกะสี | |
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ชุบสังกะสี |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | ความดันสูงสุดที่ใช้ (การไหลต่อเนื่องที่ 120 °C หรือต่ำกว่า)(MPa) | 2.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง