(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,336.90 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,472.07 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 3,899.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 7,533.04 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 1,707.84 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 10,187.00 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 3,153.97 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 3,043.20 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 6,591.99 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 3,304.39 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 2,024.90 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 5,564.54 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 8,774.40 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 2,384.15 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 11,898.89 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 4,408.55 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 4,263.22 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 7,704.29 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | ชนิดการเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | วัสดุ | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 40 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง