1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เชื่อมต่อแกนบรอนซ์แกน C ก๊อกน้ำพร้อมที่นั่งลดข้อศอก

JFF PIPE SUPPORT

อุปกรณ์เชื่อมต่อแกนบรอนซ์แกน C ก๊อกน้ำพร้อมที่นั่งลดข้อศอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
•เชื่อมต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง หรือ ท่อเหล็ก ชนิดอื่นเข้ากับด้านที่ไม่มีแกน
•อย่าใช้ (W) XS หรือ AD-XS สายยาง-End การกัดกร่อน-proofing กลไก

รหัสสินค้า
C-PL-C-W-FRL-3/4X1/2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ 90 ° ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ บรอนซ์
ค่ากำหนดของเกลียว M1 1 / 2B (15 A) ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 Rc
ค่ากำหนดของเกลียว M2 3 / 4B (20 A) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ Division แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน การมี