1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ ท่อเหล็ก โพลีบิวทีน น Class H - R ข้อต่องอ ก๊อกน้ำ UB20L ·UB25L

อุปกรณ์ ท่อเหล็ก โพลีบิวทีน น Class H - R ข้อต่องอ ก๊อกน้ำ UB20L ·UB25L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,939.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน
รหัสสินค้า
HF-R-UBL20-13AXRP1/2X20L
HF-R-UBL20-13AXRP1/2X25L
HF-R-UBL25-13AXRP1/2X20L
HF-R-UBL25-13AXRP1/2X25L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทรายละเอียด ขนาด

฿ 1,939.04

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน L2020 ล

฿ 1,939.04

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน L2025 ล

฿ 1,939.04

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน L2520 ล

฿ 1,939.04

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน L2525 ล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ บรอนซ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ข้อต่องอ 90 ° วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีบิวทีน
สายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1)(φ) 17 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ รูเปียห์ ขนาดเกลียว เกลียว 1/2B
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว การรักษาด้วย NPb เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 13 ก