(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,018.82 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,108.75 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 250 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,189.54 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,364.85 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 400 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,540.15 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 500 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,122.99 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 600 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,921.25 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 27 | 50 | 1 | 250 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,382.64 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 40 | 3/4 | 200 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,596.55 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 40 | 3/4 | 250 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,835.89 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 40 | 3/4 | 300 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 3,208.34 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 40 | 3/4 | 400 | รุ่นมาตรฐาน | ||
฿ 2,018.82 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 200 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,108.75 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 250 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,189.54 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 300 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,364.85 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 400 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,540.15 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 500 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 3,122.99 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 15 | 30 | 1/2 | 600 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,921.25 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 27 | 50 | 1 | 250 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,596.55 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 40 | 3/4 | 250 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 2,835.89 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 40 | 3/4 | 300 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 3,208.34 | JFF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 20 | 40 | 3/4 | 400 | นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ | วัสดุ สายยาง | สเตนเลส (SUS304) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | อุปกรณ์ Swage | อุปกรณ์ Swaged ชนิด L | อุปกรณ์โลหะ | Swage ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท R | ข้อต่อโลหะ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.1 | สายเบรด | ไม่ | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง