(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: บรอนซ์
· ของเหลวที่ใช้ได้: น้ำ อากาศ และน้ำมัน
· ชนิดการเชื่อมต่อ: สกรู <=> ท่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 435.49 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 435.49 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 515.77 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 747.47 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 438.02 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 438.02 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 519.32 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 751.02 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 469.02 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 469.02 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 542.69 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 774.40 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 593.00 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 593.00 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 603.67 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 825.22 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ( ท่อทองแดง ควบคุม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่องอ |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3.43 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง