1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองทดรอบ KG B-SET (รหัสสินค้า)

KYO BEVEL GEARS

เฟืองทดรอบ KG B-SET
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,912.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย เฟืองดอกจอก ขนาดกะทัดรัด รุ่นประหยัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ø4ถึงเลือกจากอัตราส่วนความเร็ว 1:1 และ 1:2ทั้งสองด้านเป็นพื้นผิวอ้างอิงสำหรับติดตั้งและมีการใช้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเจาะเข้ากับ ตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกในการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
รูเจาะยังสามารถใช้เป็นหลุมไพล็อต มีฝาพลาสติกให้

คุณสมบัติ

●กล่อง เฟืองดอกจอก ขนาดกะทัดรัด
●ราคาถูก คลองเลื่อย เป็นซีรีย์ราคาประหยัด
●ชนิดเปิด ฝาพลาสติก รวมอยู่ด้วย
●อะลูมิเนียม ถูกนำมาใช้ใน ตัวเครื่อง เพื่อลดน้ำหนัก

สเปค

●รูปทรง ปลาย เพลา ΦD:Φ
●SPQ (ชิ้น): 1

คำเตือน

●ตลับลูกปืน ธรรมดาที่ปราศจาก น้ำมัน ต้อง การใช้งาน จาระบี เป็นระยะ ๆ กับ พื้นผิว ฟัน
รหัสสินค้า
BE40L-001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอัตราส่วน เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2
(φ)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูงทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความลึก J
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ความลึกของ สกรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,912.54

KYO BEVEL GEARS 1 ชิ้น 3 วัน 10144440304018Ø 3.4 (รูทะลุ) / Ø 6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู )3.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ )

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Class ติดตั้ง ไม่มี ขา ชนิด เฟืองดอกจอก มีหรือไม่มี มอเตอร์ ไม่
ประเภท เพลา เอาต์พุต ตัน ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต เพลาเดี่ยวอื่น ๆ วัสดุ ของ ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง เคลือบอโนไดซ์สีดำ วัสดุ เพลา SUS303

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BE40L-001 ในชุด เฟืองทดรอบ KG B-SET

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BE55L-001
BE55L-002
BE70L-001A
BE70L-001B
BE70L-002A
BE70L-002B
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอัตราส่วน เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2
(φ)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูงทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ความลึก J
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ความลึกของ สกรูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 2,160.28

1 ชิ้น 3 วัน 10155555405525Ø 3.4 (รูทะลุ) / Ø 6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู )3.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ )

฿ 2,365.73

1 ชิ้น 3 วัน 10255555405525Ø 3.4 (รูทะลุ) / Ø 6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู )3.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ )

฿ 2,377.02

1 ชิ้น 3 วัน 10166670507030Ø 4.3 (รูทะลุ) / Ø 8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู )4.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ )

฿ 2,442.83

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10188870507030Ø 4.3 (รูทะลุ) / Ø 8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู )4.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ )

฿ 2,580.96

1 ชิ้น 3 วัน 10266670507030Ø 4.3 (รูทะลุ) / Ø 8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู )4.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ )

฿ 2,654.87

1 ชิ้น 3 วัน 10288870507030Ø 4.3 (รูทะลุ) / Ø 8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู )4.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ )