(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คลองเลื่อย เฟืองดอกจอก ขนาดกะทัดรัด รุ่นประหยัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ø4ถึงเลือกจากอัตราส่วนความเร็ว 1:1 และ 1:2ทั้งสองด้านเป็นพื้นผิวอ้างอิงสำหรับติดตั้งและมีการใช้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูเจาะเข้ากับ ตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกในการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
รูเจาะยังสามารถใช้เป็นหลุมไพล็อต มีฝาพลาสติกให้
รหัสสินค้า |
---|
BE70L-001B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อัตราส่วน | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 (φ) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความลึก J (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | ความลึกของ สกรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,442.83 | BEVEL GEARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 70 | 50 | 70 | 30 | Ø 4.3 (รูทะลุ) / Ø 8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ) | 4.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ ) |
กำลังโหลด …
Class ติดตั้ง | ไม่มี ขา | ชนิด | เฟืองดอกจอก | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เพลา เอาต์พุต | ตัน | ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต | เพลาเดี่ยวอื่น ๆ | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม |
กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง | เคลือบอโนไดซ์สีดำ | วัสดุ เพลา | SUS303 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BE70L-001B ในชุด เฟืองทดรอบ KG B-SET
รหัสสินค้า |
---|
BE55L-001 |
BE55L-002 |
BE70L-001A |
BE70L-002A |
BE70L-002B |
BE88L-001B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อัตราส่วน | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 (φ) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความลึก J (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | ความลึกของ สกรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,160.28 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 55 | 40 | 55 | 25 | Ø 3.4 (รูทะลุ) / Ø 6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ) | 3.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ ) | ||
฿ 2,365.73 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 55 | 40 | 55 | 25 | Ø 3.4 (รูทะลุ) / Ø 6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ) | 3.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ ) | ||
฿ 2,377.02 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 70 | 50 | 70 | 30 | Ø 4.3 (รูทะลุ) / Ø 8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ) | 4.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ ) | ||
฿ 2,580.96 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 70 | 50 | 70 | 30 | Ø 4.3 (รูทะลุ) / Ø 8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ) | 4.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ ) | ||
฿ 2,654.87 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 70 | 50 | 70 | 30 | Ø 4.3 (รูทะลุ) / Ø 8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ) | 4.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ ) | ||
฿ 3,708.02 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 88 | 63 | 88 | 40 | Ø 5.2 (รูทะลุ) / Ø 9.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู ) | 5.5 (ความลึกของ รู เครื่องนับ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง