(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SCA0806-1-N |
SCA1006-2-N |
SCA1006B-1-N |
SCA1006B-2-N |
SCA1006B-3-N |
SCA1210-2-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มวล มีประสิทธิภาพ (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | ดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | มี / ไม่มีปก | ระดับการ โช้ครับแรงกระแทก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,621.16 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 8 | 2.8 | 47 | 8 | 250 | 1 ถึง 4 | 6000 | ไม่ว่าง | 15 | ||
฿ 1,257.29 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | 4 | 55 | 8 | 630 | 4 ถึง 6 | 10000 | ไม่ว่าง | 25 | ||
฿ 1,317.29 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | 4 | 65 | 5 | 630 | 4 ถึง 6 | 10000 | มี | 26 | ||
฿ 1,317.29 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | 4 | 65 | 8 | 630 | 4 ถึง 6 | 10000 | มี | 26 | ||
฿ 1,317.29 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | 4 | 65 | 13 | 630 | 4 ถึง 6 | 10000 | มี | 26 | ||
฿ 1,674.19 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 12 | 8 | 63 | 16 | 1050 | 5 ถึง 10 | 14000 | ไม่ว่าง | 40 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) | 4 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
พิทช์(พิทช์) | 1.0 | กระบวนการเตรียมผิว | นิกเกิล | การบริหาร | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง