(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดปรับความแข็งได้ ขนาด O.D. 12-27 จาก HANSUNG
- สโตรค/ระยะเคลื่อนที่: 10, 12 mm
- พลังงานดูดซึมสูงสุด(J): 13, 15,20 J
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -10 ถึง 60°C
- ในกรณีที่ติดปุ่มยูรีเทนลดแรงกระแทกที่ปลายเพลา จะสามารถลดระดับเสียงได้ 3 ถึง 7dB
- ชนิด PA ไม่มีปุ่มยูรีเทนลดแรงกระแทก, ชนิด UPA มีปุ่มยูรีเทนลดแรงกระแทก
- แรงต้านของแกนเพลาสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 14N
- ขนาดเกลียวสำหรับติดตั้ง : M12, M14, M16
- วัสดุของโช๊คลดแรงกระแทก : เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
PA1210 |
PA1210-N |
PA1410 |
PA1410-N |
PA1612-N |
UPA1210 |
UPA1410 |
UPA1612-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | สกรูยึด M | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มวล มีประสิทธิภาพ (kgf) | ค่า (N) | แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ (N) | ดูดซับพลังงานต่อนาที (J / นาที) | พิทช์ (พิทช์) | กระบวนการเตรียมผิว | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,882.45 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 13 | 82.5 | 0.3 ถึง 70 | 600 | 4 ถึง 10 | 19000 | 1.0 | ไม่มี | 45 | ||
฿ 2,045.81 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 12 | 13 | 82.5 | 0.3 ถึง 70 | 600 | 4 ถึง 10 | 19000 | 1.0 | ชุบผิวนิกเกิล | 45 | ||
฿ 1,885.16 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 15 | 80.5 | 0.3 ถึง 90 | 680 | 5 ถึง 11 | 24500 | 1.5 | ไม่มี | 55 | ||
฿ 2,048.90 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 14 | 15 | 80.5 | 0.3 ถึง 90 | 680 | 5 ถึง 11 | 24500 | 1.5 | ชุบผิวนิกเกิล | 55 | ||
฿ 2,511.87 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 12 | 16 | 20 | 103 | 1.3 ถึง 200 | 1000 | 7 ถึง 14 | 30000 | 1.5 | ชุบผิวนิกเกิล | 110 | ||
฿ 1,973.34 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 12 | 13 | 95.5 | 0.3 ถึง 70 | 600 | 4 ถึง 10 | 19000 | 1.0 | ไม่มี | 50 | ||
฿ 2,010.19 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 15 | 93.5 | 0.3 ถึง 90 | 680 | 5 ถึง 11 | 24500 | 1.5 | ไม่มี | 65 | ||
฿ 2,626.84 | HSU SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 16 | 20 | 116 | 1.3 ถึง 200 | 1000 | 7 ถึง 14 | 30000 | 1.5 | ชุบผิวนิกเกิล | 125 |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | ชนิด แบบปรับได้ | ประเภท ออริฟิส | หลาย ออริฟิส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง