1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสำหรับงานลมและงานตัดด้วยความร้อน, Twin Hose (O-A)

ท่อสำหรับงานลมและงานตัดด้วยความร้อน, Twin Hose (O-A)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผิวท่อด้านในทำจากยางที่ทนต่อแก๊ส และผิวท่อด้านนอกทำจากยางที่ทนต่อการเสียดสีและสภาพอากาศ จึงมีความทนทานดีเยี่ยม น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นดีเยี่ยม และเนื่องจากรวมท่อออกซิเจนและท่ออะเซทิลีนเอาไว้ในตัวเดียวกัน จึงสะดวกในการใช้งาน สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333)
[การใช้งาน]
· สำหรับงานออกซิเจนและอะเซทิลีนในสำนักงานทั่วไป ไซต์งานก่อสร้างต่างๆ อู่ต่อเรือ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
O-A-5X5-[1-100/1]M
O-A-8X9-[1-100/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
ความยาว
(ม.)

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 5×511.7/11.71 ~ 100

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 8×914.5/16.01 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน ออกซิเจน / อะเซทิลีน ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ / คุณสมบัติอื่น ๆ
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี ฟ้า+น้ำตาล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -25:: 70
ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ(MPa) 2.00/0.15 สเปค สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333) รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ทนต่อแก๊ส