1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสำหรับงานแก๊สเชื้อเพลิง (ACE) (ชื่อเดิม: ท่ออะเซทิลีน)

ท่อสำหรับงานแก๊สเชื้อเพลิง (ACE) (ชื่อเดิม: ท่ออะเซทิลีน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีความทนทานดีเยี่ยมเพราะผิวท่อด้านในทำจากยางที่ทนต่อแก๊ส และผิวท่อด้านนอกทำจากยางที่ทนต่อสภาพอากาศ
· น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นดีเยี่ยม ใช้งานง่าย
· สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333)
[การใช้งาน]
· สำหรับอะเซทิลีนในสำนักงานทั่วไป ไซต์ก่อสร้างต่างๆ อู่ต่อเรือ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
ACE-5-[1-200/1]M
ACE-6-[1-200/1]M
ACE-8-[1-200/1]M
ACE-9-[1-200/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
ความยาว
(ม.)

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 511.71 ~ 200

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 612.51 ~ 200

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 814.51 ~ 200

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 9161 ~ 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน อะเซทิลีน ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ / ความยืดหยุ่น / คุณสมบัติอื่น ๆ
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีน้ำตาล ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -25:: 70
ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ(MPa) 0.15 สเปค สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333) รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ทนต่อแก๊ส