(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม พื้นผิวท่อด้านในเรียบ (แบนเรียบ) และพื้นผิวด้านนอกหยัก (ไม่แบนเรียบ)
· เนื่องจากตัวท่อมีความโปร่งใสทั้งส่วนที่อ่อนและแข็ง จึงช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับงานดูดเป็นพิเศษ
· สำหรับดูดและระบายน้ำในงานโยธา งานระบบน้ำ และงานทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
DS-3CL-25-[1-50/1]M |
DS-3CL-32-[1-50/1]M |
DS-3CL-38-[1-50/1]M |
DS-3CL-50-[1-50/1]M |
DS-3CL-65-[1-50/1]M |
DS-3CL-75-[1-50/1]M |
DS-3CL-90-[1-20/1]M |
DS-3CL-100-[1-20/1]M |
DS-3CL-125-[1-20/1]M |
DS-3CL-150-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 33 | 110 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 40 | 120 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 47.5 | 140 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 60 | 170 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 75 | 200 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 89 | 210 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 105.2 | 300 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 118.6 | 350 | -0.10~ 0.15 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 152.2 | 630 | -0.10~ 0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 180.5 | 840 | -0.10~ 0.10 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | โปร่งใส (รวมทั้งสี) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง