(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาและยืดหยุ่นสูง
· ตัดและจับถือได้ง่าย
· ท่อที่มีพื้นผิวด้านในเรียบ, ความต้านทานภายในต่ำ, และประสิทธิภาพในการลำเลียงสูง
[การใช้งาน]
· สำหรับปรับอากาศภายในบ้านและอาคาร, ดูดฝุ่นจากเครื่องจักรงานไม้, เครื่องขัดชิ้นงาน, และอื่นๆ สำหรับการส่ง / ระบายในเหมือง / อุโมงค์, สำหรับลำเลียงฝุ่นผง / เศษ, สำหรับการส่ง / ระบายในสถานที่ก่อสร้าง, และสำหรับการดูดฝุ่น, ส่ง, และระบายทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
AD-2-25-50-L1 |
AD-2-25-50-L2 |
AD-2-25-50-L3 |
AD-2-25-50-L4 |
AD-2-25-50-L5 |
AD-2-25-50-L6 |
AD-2-25-50-L7 |
AD-2-25-50-L8 |
AD-2-25-50-L9 |
AD-2-25-50-L10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | ความยาว (m) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 657.68 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 1 | - | ||
฿ 936.00 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 2 | - | ||
฿ 1,213.94 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 3 | - | ||
฿ 1,492.26 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 4 | - | ||
฿ 1,770.58 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 5 | - | ||
฿ 2,048.90 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 6 | - | ||
฿ 2,326.84 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 7 | - | ||
฿ 2,605.16 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 8 | - | ||
฿ 2,883.48 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 9 | - | ||
฿ 3,161.81 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 25.4 | 31.4 | 0.08 | 25 | 25 | 10 | - |
กำลังโหลด …
ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความยืดหยุ่น | สี | สีเทา |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ผง / ธัญพืช / อากาศ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง