(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัดง่าย ระบุความยาวได้ตามต้องการ
· กาวติดอยู่ด้านหลังทำให้ติดตั้งได้ง่าย
· ใช้แม่เหล็กนีโอไดเมียม
· บางและมีประสิทธิภาพการดูดสูง
· มีจำหน่ายประเภทที่คล้ายกัน โดยใช้แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ KMS
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | ความยาว(มิลลิเมตร) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | ไม่ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | นีโอดิเมียม / ยางไนไตรล์ (NBR) | วัสดุ แม่เหล็ก | นีโอไดเมีย | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | null:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NMS-3-200 ในชุด ตัวยึดแม่เหล็กยางแบบแข็งแรง ชนิด NMS
รหัสสินค้า |
---|
NMS-1-200 |
NMS-2-200 |
NMS-4-200 |
NMS-5-200 |
NMS-6-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ (N) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 600.83 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3.8 | 12.7 | 140-021-209 | ||
฿ 895.71 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3.8 | 19.1 | 140-021-210 | ||
฿ 1,053.94 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.4 | 12.7 | 140-021-212 | ||
฿ 1,605.39 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.4 | 19.1 | 140-021-213 | ||
฿ 2,039.14 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5.4 | 25.4 | 140-021-214 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง