1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

บานพับสำหรับติดตั้งมอนิเตอร์รุ่น VTS แบบทางเดียว ชนิดแรงบิดคู่ รุ่น VTD

SUGATSUNE

บานพับสำหรับติดตั้งมอนิเตอร์รุ่น VTS แบบทางเดียว ชนิดแรงบิดคู่ รุ่น VTD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,839.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่น VTS เป็นบานพับสำหรับติดตั้งมอนิเตอร์แบบทางเดียวที่ช่วยลดแรงบิดที่ไม่จำเป็นเมื่อยกมอนิเตอร์ LCD ขึ้น เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
· รุ่น VTD เป็นบานพับสำหรับติดตั้งมอนิเตอร์ชนิดแรงบิดคู่ที่สามารถใช้สำหรับปรับมุมของมอนิเตอร์ LCD ได้
· ตอนนี้รุ่น VTD มีสีขาวจำหน่ายแล้ว
· รูติดตั้งบนมอนิเตอร์มีพิตช์ (75 × 75 มม. 100 × 100 มม.) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน VESA
· ชิ้นส่วนมีขนาดกะทัดรัดและสามารถประหยัดพื้นที่ได้ในขณะติดตั้งมอนิเตอร์
· ผ่านการทดสอบการทำงาน 20,000 ครั้ง
· ขนาดมอนิเตอร์ที่รองรับสำหรับรุ่น VTS: 24 นิ้ว (สูงสุด 11.3 กก.) รุ่น VTD: 24 นิ้ว (สูงสุด 8.9 กก.)

รหัสสินค้า
VTD82917-104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,839.45

SUGATSUNE 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยึดอยู่กับที่ FPD แล้ว ประเภทการแก้ไข FPD การ ปรับ มุม , 1 แกน วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ แรงบิด การหมุนด้านบน: 3.75 N⋅m (38.3 kgf• cm) การหมุนด้านล่าง: 6.0 N⋅m (61.2 kgf• cm) สเปค ชนิดแรงบิดคู่ - สี: สีดำ
รหัสการสั่งซื้อ 170-022-154

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VTD82917-104 ในชุด บานพับสำหรับติดตั้งมอนิเตอร์รุ่น VTS แบบทางเดียว ชนิดแรงบิดคู่ รุ่น VTD