1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ชิ้นส่วน ก๊อกน้ำ วาล์วลดความดัน ขนาดเล็ก (ชนิดจุกเสริม)

MZT FAUCET PART

ชิ้นส่วน ก๊อกน้ำ วาล์วลดความดัน ขนาดเล็ก (ชนิดจุกเสริม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รักษา ความดัน ด้านทุติยภูมิให้คงที่โดยไม่ส่งผลต่อ ความดัน ด้านหลักใช้ ระบบ ลูกสูบแทน ไดอะแฟรม แบบเดิมมอบ ความทนทาน เหนือกว่าโดยไม่เสี่ยงต่อการทำลายเมมเบรน
·สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ครัว / ห้องน้ำส่วนบุคคลความดัน ลดลงหรือ แรงดัน ความดันบวก สามารถใช้เพื่อรักษา ความดัน ให้คงที่สำหรับอุปกรณ์ในครัว / ห้องน้ำ
·ถอดเธรด G1 / 2 และที่ มือจับ ก๊อกน้ำ ส่วนบนเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างที่เปลี่ยนได้ด้วย เครื่องมือ เดียว
·รวม กลไก Stopcockสามารถใช้เป็นจุกปิดเพื่อปรับ อัตราการไหล หรือหยุดน้ำ
· สเตรนเนอร์ แบบฝัง ตัว

รหัสสินค้า
GV204-VA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

MZT FAUCET PART 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์วลดความดัน วัสดุ บรอนซ์ ทองเหลือง การตั้งค่า ความดัน ในด้านที่สอง(MPa) 0.3
ความดัน ด้านปฐมภูมิ(MPa) สูงถึง 0.75 อัตราการไหล(ลิตร / นาที) 28 (เมื่อ 0.3 mpa)