1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนเครื่องกรองน้ำ, ท่อนัทหนึ่งด้าน, 9 x 15 x 800 มม.

MZT RESIN HOSE

ชิ้นส่วนเครื่องกรองน้ำ, ท่อนัทหนึ่งด้าน, 9 x 15 x 800 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 9 มม. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15 มม.
· เกลียวเชื่อมต่อ: G1/2
· มีเส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรง
· แรงดันใช้งาน (20°C/h) / ไม่เกิน 0.8 MPa
· ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 10 - 40 °C
· รัศมีการดัดงอต่ำสุด: (20°/h) / 60 มม.
· สินค้านี้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
FH210
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

MZT RESIN HOSE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / อากาศ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 15 คุณสมบัติ มาตรฐาน
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ด้านเดียว รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) มากกว่า 60 (ที่ 20 ℃) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 10:: 40
ID(φ) 9 ความยาว(มิลลิเมตร) 800