1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท แบบกลม อะลูมิเนียม【40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

YHT RIVET/TACK

รีเวท แบบกลม อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สมาชิกที่มีรู รีเวท จะถูกซ้อนทับและปลายอีกด้านหนึ่งถูกจีบผ่าน รีเวท โดยการเปลี่ยนรูปพลาสติก
· ความเค้น มากเกินไปเช่นของรอย ข้อต่อ มีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นที่ชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
· น้ำหนักเบา และสามารถใช้งานได้ดีกว่าเนื่องจาก วัสดุ เป็น อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เนื่องจากสมาชิกถูกจีบและรัดจึงใช้ในสถานที่ที่ไม่มีการพิจารณาถอดออก
· การกัดกร่อน ดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
4979874469663
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 46.25

YHT RIVET/TACK 5 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 3 JAN Code 4979874469663 ปริมาณ 40
วัสดุ อะลูมิเนียม ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874469663 ในชุด รีเวท แบบกลม อะลูมิเนียม