(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก การหล่อ พื้นผิว ของ เฟรม จะทาสีดำ
·ขนาดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (มม.)
·ใช้เชือกและใช้เป็น พูลเล่ย์
รหัสสินค้า |
---|
4979874004710 |
4979874004734 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (kgf) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (φมม) | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกที่ใช้ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.32 | HANGING TOOLS | 6 ชิ้น | 31 วัน | 4979874004710 | 56 | 15 | 25 | 4 to 5 | ||
฿ 224.11 | HANGING TOOLS | 6 ชิ้น | 31 วัน | 4979874004734 | 76 | 25 | 38 | 5 to 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ล้อ มีการเซาะร่อง สไลเดอร์ | ชื่อชิ้นส่วน | เซมิบรู๊ค | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | การหล่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง