(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่ แคลมป์ยึด ปลายทั้งสองข้างที่สามารถใช้งานได้หลากหลายด้วย ขดลวด
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีการจีบด้วยความยาว มาตรฐาน จึงสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรักษาขอบ
· เรซิ่น โปร่งใสสำหรับการปกป้อง พื้นผิว คือ พีวีซี และปลายทั้งสองข้างเป็นรูป แหวน และสามารถเกี่ยวได้
· วัสดุ ขดลวด เป็น เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี และมี คุณสมบัติ กันสนิม สูง
[การใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับแขวนยึดเชื่อมต่อ ฯลฯ
ประเภท | สายไฟ (พร้อมอุปกรณ์) | JAN Code | 4979874029133 | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก (เคลือบด้วยสังกะสี / เรซินพีวีซี) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | φ4 (φ3) | การก่อสร้าง | 6 × 7 |
สี | สีดำ | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(kgf) | 50 | เต็มความยาว(ซม.) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง