1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ เฟรมท่อ Uni-Pla, UP07

ข้อต่อ เฟรมท่อ Uni-Pla, UP07
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 184.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อพลาสติกสามารถขันเข้ากับท่อได้โดยไม่ต้องใช้กาวใด ๆ การประกอบและถอดชิ้นส่วนซ้ำ ๆ ทำได้อย่างอิสระ และเหมาะสมที่สุด สำหรับการ ใช้งานที่โหลดน้อย

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ UNI-PLA เป็นข้อต่อพลาสติก มีเกลียวยึด ซึ่งไม่ต้องใช้กาว
· สามารถประกอบและถอดได้อย่างอิสระ เนื่องจากใช้ร่วมกับท่อ Spacio
· สามารถนำไปประยุกต์เพื่อการใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
UP07BK
UP07W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี

฿ 184.77

UNIPLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10สีดำ

฿ 184.77

UNIPLASTIC JOINTS 1 ชิ้น 7 วัน 10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ กลาง
วัสดุ PBT เรซิ่น เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5 ประเภทข้อต่อส่วนกลาง ทะลุผ่าน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน