(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อพลาสติกสามารถร้อยเข้ากับท่อได้โดยไม่ต้องใช้สารละลายกาวใด ๆการประกอบและถอดชิ้นส่วนซ้ำ ๆ ทำได้อย่างอิสระและเหมาะสมที่สุดสำหรับ การ ใช้งานที่ โหลดไฟฟ้า น้อย
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อ Unipla เป็น ข้อต่อ ข้อต่อพลาสติก เกลียว ซึ่งไม่ใช้ สารละลาย กาว ใด ๆ
·ประกอบ / ถอดประกอบได้อย่างอิสระเนื่องจากใช้ร่วมกับท่อ Spacio
·สามารถใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ
วิธีการติดตั้ง | ประเภทการ ตัวยึด สกรู | รุ่น | ข้อต่อพลาสติก | ประเภทข้อต่อ | มุม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | PBT เรซิ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 | ประเภทมุม | ประเภท L - 1 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UP05W ในชุด ข้อต่อท่อยูนิ - ปลา, UP05
รหัสสินค้า |
---|
UP05BK |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 281.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง