1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กฉากสำหรับยึด ลูกล้อ สำหรับ โครงท่อ JB-001 series

เหล็กฉากสำหรับยึด ลูกล้อ สำหรับ โครงท่อ JB-001 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะสำหรับติด ลูกล้อ เฟรม โลหะและ ลูกล้อ เฟรม เรซิ่น เข้ากับท่อ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

  • วัสดุ: การบำบัดด้วย เหล็กกล้า / ไตรวาเลนท์โครเมต
  • JB-001SU: สเตนเลส

ตัวอย่างการใช้งาน

เหล็กฉากสำหรับยึด ลูกล้อ สำหรับ โครงท่อ รุ่น JB-001 ตัวอย่างการใช้งาน 01

สเปค ข้อต่อโลหะ

เหล็กฉากสำหรับยึด ลูกล้อ สำหรับ โครงท่อ รุ่น JB-001 ตัวอย่างการใช้งาน 02

สเปค ข้อต่อพลาสติก

เหล็กฉากสำหรับยึด ลูกล้อ สำหรับ โครงท่อ JB-001 ซีรีส์ ตัวอย่างการใช้งาน 03

ใช้ทาทั่ว ข้อต่อ

รหัสสินค้า
JB-001
JB-001-33
JB-001SU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว รุ่น วัสดุ สเปค

฿ 125.72

CASTERS ATTACHMENT PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมตข้อต่อโลหะเหล็กกล้าแผ่นเพลทลูกล้อ A *สเปคข้อต่อโลหะ

฿ 229.08

CASTERS ATTACHMENT PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมตข้อต่อโลหะเหล็กกล้าแผ่นเพลทลูกล้อ A-70-33 * ใช้จากด้านบนของข้อต่อ

฿ 216.77

ATTACHMENT FOR PIPE FRAMES 1 ชิ้น 8 วัน -ไม่อุปกรณ์เสริมสเตนเลสแผ่นเพลท ลูกล้อ A-70-28 * สเปค ข้อต่อโลหะ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู ประเภทข้อต่อ เสริมแรง/ตัวยึด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
พิทช์(มิลลิเมตร) 70