(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นข้อต่อพลาสติกที่ยึดติดกับท่อด้วยน้ำยากาวพิเศษ เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิม มีความเรียบจึงช่วยให้มีการประกอบที่ง่ายและแม่นยำ
* โปรดตรวจสอบรูปร่าง จากภาพที่แสดง
รหัสสินค้า |
---|
PJ-501B |
PJ-501G |
PJ-501M |
PJ-501W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สีของ อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.22 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | ||
฿ 23.23 ฿ 7.70 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทาเข้ม | ||
฿ 23.23 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเขียว | ||
฿ 17.42 ฿ 11.00 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีขาวนวล |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | รุ่น | อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทอุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ท้าย | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ อุปกรณ์เสริม | เรซิ่น AAS |
สเปค | ฝาครอบด้านนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง