(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์สำหรับยึดท่อต่างๆ เช่น ท่อ SGP เข้ากับผนังหรือพื้น
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อ PVC | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SBNT65 ในชุด แคลมป์ยึดท่อขาคู่, SBNT, แคลมป์ยึดท่อขาคู่แบบหนา (รูสกรู)
รหัสสินค้า |
---|
SBNT15 |
SBNT20 |
SBNT25 |
SBNT32 |
SBNT40 |
SBNT80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40.31 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15 | ||
฿ 42.12 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20 | ||
฿ 63.72 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25 | ||
฿ 52.37 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32 | ||
฿ 63.83 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40 | ||
฿ 82.87 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง