(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รองรับท่อแนวตั้งแบบกันการสั่นสะเทือน
· ด้านในบุซับยางกันสั่นสะเทือน 10t
· ทางเรารับผลิตรุ่นที่บุยางกันสั่นสะเทือน 3t
· วัสดุยางกันสั่นสะเทือนคือ EPT
รหัสสินค้า |
---|
HSB80B10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 546.56 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 80A | 89.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSB80B10 ในชุด แคลมป์แนวตั้งแบบบานพับ, HSB, แคลมป์แนวตั้งแบบบานพับ กันการสั่นสะเทือน (3t/10t)
รหัสสินค้า |
---|
HSB15B10 |
HSB20B10 |
HSB25B10 |
S-HSB100B10 |
S-HSB100B3 |
S-HSB15B10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.88 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 15A | 21.7 | ||
฿ 388.74 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 20A | 27.2 | ||
฿ 414.13 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 25A | 34.0 | ||
฿ 670.53 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 100A | 114.3 | ||
฿ 670.53 | 1 ชิ้น | 22 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 100A | 114.3 | ||
฿ 448.60 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 15A | 21.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง