(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ทำจาก สเตนเลส ซึ่งมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
· กลไก บล็อค แขน แม่กุญแจ อย่างง่ายดายและปลอดภัย หลังจากเชื่อมต่อข้อ ข้อต่อ แล้วเพียงแค่หมุนปลอกเพื่อ ล็อค
· ตัวเครื่อง ใช้ สเตนเลส (SUS304) ที่มีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·เหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นการพัฒนานอกชายฝั่ง
·ขนาดกะทัดรัดและ อัตราการไหล เพิ่มขึ้นด้วยการ การออกแบบ ใหม่ (เทียบกับ S210 ข้อต่อ ผลิตโดย ผู้ผลิต)
· รับ แรงดันใช้งานสูงสุด 21.0 MPa {214 kgf/cm2} สำหรับ สเตนเลส เทียบเท่ากับ เหล็กกล้า
·ติดตั้งกลไก ล็อค แขนที่ป้องกันการแยกโดยไม่ได้ตั้งใจ
·ด้วย วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติ แบบฝัง ตัวทั้งบน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กจะป้องกันการไหลออกของของเหลวระหว่างการแยก
· ง่ายต่อการจัดการ
·ด้วยการใช้ ยาง ไนไตรล์ บิวทาไดอีนที่เติมไฮโดรเจน (HNBR) เป็น วัสดุ กระบวนการซีล ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นี้สามารถใช้กับของเหลวได้หลากหลายประเภท
รหัสสินค้า |
---|
HSU-2S |
HSU-3S |
HSU-4S |
HSU-6S |
HSU-8S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เชื่อมต่อกับเกลียวขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,518.11 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 3 วัน | R1/4 | ||
฿ 6,038.33 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 90 วัน | R3/8 | ||
฿ 8,057.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 14 วัน | R1/2 | ||
฿ 10,744.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 12 วัน | R3/4 | ||
฿ 19,308.00 | NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR | 1 ชิ้น | 12 วัน | R1 |
กำลังโหลด …
ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต(เกลียวใน) | วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส (SUS303 / SUS304) | บังคับของเหลว | น้ำ / น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | มาตรฐาน | โครงสร้างของ วาล์ว | เปิดและปิดแบบสองทาง | วัสดุซีล | Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง