1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ BV-TSF (สำหรับการติดตั้ง เกลียว ภายนอก)

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ BV-TSF (สำหรับการติดตั้ง เกลียว ภายนอก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,717.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รวม TSP ข้อต่อ และ บอลวาล์ว
· ติดตั้ง กลไก ล็อค ปลอกที่ป้องกันการแยกออกจากกันโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่าง การเชื่อมต่อสายไฟ (เมื่อปล่อย วาล์ว )
· สามารถดำเนินการเปิดและปิด วาล์ว ขณะเชื่อมต่อได้
· ลดการสูญเสียแรง ความดัน และ อัตราการไหล ที่ดีทำได้ด้วย บอลวาล์ว
·เหมาะสำหรับ ของไหล มี ความหนืด สูง (จาระบี ฯลฯ)
· ป้องกันการแยกตัวของปลั๊กโดยการล็อคปลอกที่ส่วน มือจับ ของ บอลวาล์ว
· เปิดใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ ของปลั๊กขนาดเดียวกับ ข้อต่อ TSP

รหัสสินค้า
BV-2TSF-BRASS-FKM
BV-3TSF-BRASS-FKM
BV-4TSF-BRASS-FKM
BV-6TSF-BRASS-FKM
BV-8TSF-BRASS-FKM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเชื่อมต่อกับเกลียวขนาด

฿ 1,717.57

NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR 1 ชิ้น 9 วัน R1/4

฿ 2,142.80

NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR 1 ชิ้น 9 วัน R3/8

฿ 2,966.67

NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR 1 ชิ้น 9 วัน R1/2

฿ 4,719.82

NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR 1 ชิ้น 9 วัน R3/4

฿ 8,618.47

NIT COUPLER FOR LOWPRESSUREAIR 1 ชิ้น 9 วัน R1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (C3604) บังคับของเหลว น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ ประเภท มาตรฐาน
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว วัสดุซีล ยาง (FKM) ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::120