(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
H11-C302-1 |
H11-C403-1 |
H11-C504 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (นิ้ว) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (นิ้ว) | ท่อเหล็ก ใช้งานได้ OD 2 [ใน เคส มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน] (มิลลิเมตร) | ค่ากำหนดสกรูติดตั้งแฟลร์นัท T1 | ค่ากำหนดสกรูติดตั้งแฟลร์นัท T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 6.35 | 5/8-18 | 7/16-20 | ||
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1/2 | 12.70 | 3/8 | 9.52 | 3/4-16 | 5/8-18 | ||
฿ 100.00 | SNL PIPE THREAD FITTINGS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5/8 | 15.88 | 1/2 | 12.70 | 7/8-14 | 3/4-16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง (ทั่วไป) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อ⇔ไพพ์, เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน, ชนิดของปลั๊กอิน | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ ข้อต่อลด. ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ Flare | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -53:: 121 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ชนิดสกรูติดตั้งแฟลร์นัท T1 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | ชนิดของสกรูติดตั้งแฟลร์นัท T2 | สกรูเกลียวละเอียด UNF | จำนวนก้าน(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง