1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อลด ข้อต่อฟิตติ้ง - ข้อต่องอ ตัวเมีย

SNL PIPE THREAD FITTINGS

ข้อต่อลด ข้อต่อฟิตติ้ง - ข้อต่องอ ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ข้อต่องอ ติ้ง ข้อต่อลด ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเมีย . [วัสดุ]· ทองเหลือง

รหัสสินค้า
H15-LM202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

SNL PIPE THREAD FITTINGS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ ทองเหลือง ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อทองแดง (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่องอ
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ Flare ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง ขนาดนิ้ว วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ทองแดง
ขนาดเกลียว 1(นิ้ว) 1/4 บังคับ ท่อเหล็ก OD 1(มิลลิเมตร) 6.35 ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
ขนาดเกลียว 1 / 4B (8 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 10 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -53:: 121 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) มากกว่า 2.0 mpa ชนิดของสกรูติดตั้งแฟลร์นัท T2 สกรูเกลียวละเอียด UNF
ค่ากำหนดสกรูติดตั้งแฟลร์นัท T2 7/16-20 จำนวนก้าน(ชิ้น) 50