(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การปรับปรุง ประหยัดพลังงาน: สามารถปิด วาล์ว ได้ต่ำกว่าอุณหภูมิอิ่มตัวของไอน้ำ ข้อต่อลด การกักไอน้ำและการรั่วไหลได้อย่างมาก
·ปรับปรุง ความทนทาน: ปรับปรุง ความทนทาน ของบ่า วาล์ว ให้ดียิ่งขึ้น (SUS)
· น้ำหนักเบา และย่อส่วน: ผู้ผลิต ตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนด้วย การออกแบบ น้ำหนักเบา และกะทัดรัด
· ใช้ กลไก การเป่าออกอัตโนมัติ: bimetal ภายในปล่อยอากาศและ ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ อุณหภูมิต่ำอย่างราบรื่นเมื่อเริ่ม ระบบระบายอากาศ
[การใช้งาน]
· ท่อเหล็ก หลักของไอน้ำอุณหภูมิสูง / ความดัน สูง
· อุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
S55NF-15 |
S55NW-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,595.03 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 22 วัน | [หน้าแปลน] หน้าแปลน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 16,861.79 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 8 วัน | [ข้อต่อสวมเชื่อม] ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภท แผ่นดิสก์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 4.6 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A105 | ประเภทรายละเอียด | ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ 0.15 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง