1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แผ่นดิสก์ ตัวดักไอน้ำ ชนิด S31N

MWK DRAIN/STEAM TRAP

แผ่นดิสก์ ตัวดักไอน้ำ ชนิด S31N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,461.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไก การปิดอัตโนมัติช่วยเร่งเวลาเริ่มต้นให้เร็วขึ้นอย่างมาก ปล่อย ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ และอากาศที่อุณหภูมิต่ำอย่างราบรื่นเมื่อเริ่ม ระบบระบายอากาศ
· ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการติดตั้ง
· สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนหลักได้
[การใช้งาน]
· อาหารและ เครื่องมือทำความสะอาด
· ท่อเหล็ก ขนส่งไอน้ำ
· อุปกรณ์ทั่วไป เช่น ท่อถ่ายเทความร้อน

รหัสสินค้า
S31NF-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,461.39

MWK DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวดักไอน้ำ ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ ประเภท แผ่นดิสก์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ
การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 1 1 / 2B (40 A) แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.6
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FC250

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S31NF-40 ในชุด แผ่นดิสก์ ตัวดักไอน้ำ ชนิด S31N