(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถตัดท่อบายพาสได้และประหยัดค่าใช้จ่าย
· เมื่อใช้งานที่ มือจับ เพื่อเปิด วาล์ว เป่า จะสามารถถอด สเกลวัด และ น้ำมัน ออกได้ง่ายแม้ระหว่างการทำงาน
· ด้วยการเปิดและปิดที่เหมาะสม ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ จะถูกระบายออกอย่างรวดเร็ว
· งานซ่อมบำรุง สามารถทำได้ง่ายโดยการรวมชิ้นส่วนหลักเข้าด้วยกัน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับท่อลม อาฟเตอร์คูลเลอร์ ถังน้ำ รับ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AV-4-15 |
AV-6-20 |
AV-8-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,117.89 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 16,393.81 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 16,874.50 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดักอากาศ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภท แผ่นดิสก์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.97 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | FC250 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง