(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การแยกอากาศและน้ำสองครั้ง (ทางเดิน รูปทรงตัว U ของโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง ลิฟต์และ ฟังก์ชั่น ของถังด้านล่าง) ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการแยกอากาศและน้ำ และไม่มีการรั่วไหลของไอน้ำที่กักเก็บไว้ เป็นต้น
· เนื่องจากน้ำถูกระบายออกเป็นระยะ ๆ หรือต่อเนื่องขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำควบแน่นที่เกิดขึ้น จึงไม่มีการสะสมของน้ำควบแน่นที่ด้านหลัก
· การตั้งค่าที่ยอดเยี่ยมในอุดมคติสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น อุปกรณ์ ท่อไอน้ำหลัก ฯลฯ
[การใช้งาน]
· อุตสาหกรรม โรงงาน
· การผลิตอาหาร
· การทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ES5-7-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มิติ L (มิลลิเมตร) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,357.58 | MWK DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | [R (rc)] Rc | 1B (25 A) | 2.1 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 109 | 0.01 ถึง 0.7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภทถัง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ES5-7-25 ในชุด BELL-MIGHTY ตัวดักไอน้ำ ES5 / E5 / 8 N / 8B / 10/12 N
รหัสสินค้า |
---|
ES10-12-40 |
ES10-16-20 |
ES10-16-25 |
ES8N-16-15 |
ES8N-16-20 |
ES8N-16-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | มิติ L (มิลลิเมตร) | ช่วง ความดัน ใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,243.40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [R (rc)] Rc | 1 1 / 2B (40 A) | 1.6 | [เหล็กกล้า] FC250 | 190 | 0.01 ถึง 1.2 | ||
฿ 33,243.40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [R (rc)] Rc | 3 / 4B (20 A) | 1.6 | [เหล็กกล้า] FC250 | 190 | 0.01 ถึง 1.6 | ||
฿ 33,243.40 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [R (rc)] Rc | 1B (25 A) | 1.6 | [เหล็กกล้า] FC250 | 190 | 0.01 ถึง 1.6 | ||
฿ 11,367.46 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [R (rc)] Rc | 1 / 2B (15 A) | 1.6 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 130 | 0.01 ถึง 1.6 | ||
฿ 12,678.87 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [R (rc)] Rc | 3 / 4B (20 A) | 1.6 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 130 | 0.01 ถึง 1.6 | ||
฿ 13,560.98 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | [R (rc)] Rc | 1B (25 A) | 1.6 | [เหล็กกล้า] FCD450 | 135 | 0.01 ถึง 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง