(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด อินไลน์ สำหรับท่อขนาดเล็ก
· ตำแหน่ง การติดตั้งสามารถ คลองเลื่อย ได้อย่างอิสระในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยงมุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการไหลย้อนกลับของท่อน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 80°C
ชนิด | สปริง (ตัวต่อสายเคเบิ้ล) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ความดัน ขนาดเกลียว | ไม่มี มาตรฐาน และ อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SCS13A | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3 / 4B (20 A) |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 3 / 4B (20 A) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง