(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีอุปกรณ์ มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลายฝาปิดกันฝุ่นก้านสูบบรอนซ์ OZ-DC ผลิตโดย Ozawa & company ltd. บริษัท ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น
· วัสดุ:บรอนซ์
·ประเภท:มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง | ชนิด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ(มิลลิเมตร) | 25A | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.76 | ขนาด A(มิลลิเมตร) | 137 |
ขนาด B(มิลลิเมตร) | 61 | ขนาด C(มิลลิเมตร) | 37 | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 53 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OZ-DC-BR(BC)-1 ในชุด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ก้านโยก บรอนซ์ - ฝาครอบ กันฝุ่นOZ-DC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง