(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกมากมาย คัปปลิ้งโพลีโพรพิลีน ข้อต่อสายยาง OZ-C ผลิตโดย OZAWA & CO., LTD. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง | ชนิด | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ(มิลลิเมตร) | 80A | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.39 | ขนาด A(มิลลิเมตร) | 249 |
ขนาด B(มิลลิเมตร) | 135 | ขนาด C(มิลลิเมตร) | 93 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 61 |
ขนาด G(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 161 | ขนาด I(มิลลิเมตร) | 79 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง