(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีฟิตติ้งมาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลาย คัปปลิ้งอะลูมิเนียม ฝาครอบกันฝุ่น OZ-DC ผลิตโดย Ozawa & Company Ltd. บริษัทที่เป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น
· วัสดุ: อะลูมิเนียม
·ประเภท: มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
OZ-DC-AL-1 |
OZ-DC-AL-3 |
OZ-DC-AL-4 |
OZ-DC-AL-6 |
OZ-DC-AL-11/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 567.24 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 25A | 1.76 | 137 | 61 | 37 | 53 | |
฿ 1,516.90 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80A | 0.88 | 267 | 132 | 92 | 79 | ||
฿ 2,192.28 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100A | 0.69 | 296 | 164 | 120 | 85 | ||
฿ 4,788.36 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150A | 0.49 | 454 | 238 | 177 | 103 | ||
฿ 719.62 | OZB COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40A | 1.76 | 191 | 89 | 54 | 69 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / ก๊าซเฉื่อย / แก๊สสำหรับเป่าอุปกรณ์ / ก๊าซกัมมันต์ / ผง |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง