(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าแบรนด์ INOC แบบดั้งเดิมที่เชื่อถือได้
· ใช้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด เช่น เยื่อกระดาษ, ปิโตรเคมี, เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป, การต่อเรือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ยานพาหนะ, ที่อยู่อาศัย, การบำบัดน้ำ ฯลฯ
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไม่มีข้อ จำกัด ของ ผู้ผลิต | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 304STN-65 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง สแตนเลส ชนิดเกลียว, นิปเปิล หกเหลี่ยม, STN Type
รหัสสินค้า |
---|
304STN-15 |
304STN-20 |
304STN-25 |
304STN-32 |
304STN-8 |
304STN-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|
฿ 148.41 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 223.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 305.06 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 424.85 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | |
฿ 110.07 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 2,279.01 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3B (80 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง