1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จานขัด A3N / AF3N / ตัวดักไอน้ำ/ สูงสุด 1.6 MPaG AF3N (รหัสสินค้า)

จานขัด A3N / AF3N / ตัวดักไอน้ำ/ สูงสุด 1.6 MPaG AF3N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,339.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างฝาสองชั้น การทำความร้อน ความร้อนด้วย ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ น้ำควบแน่นช่วยลดการสูญเสียไอน้ำผ่านการทำงานที่เชื่อถือได้
· กลไก การปิดอัตโนมัติชนิด bimetal แบบฝัง ทำให้เวลาเริ่มต้นสั้นลง
· ชิ้นส่วนที่สึกหรอเช่น วาล์ว และบ่า วาล์ว สามารถเปลี่ยนเป็นชุดได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
· ท่อเหล็ก ไอน้ำหลัก การติดตามที่อุณหภูมิสูง ฉนวนกันความร้อน (แจ็คเก็ต) ถังน้ำ การทำความร้อน สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ

รหัสสินค้า
AF3N-25
AF3N-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 16,339.65

TLV DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 6 วัน 25 A

฿ 36,038.93

TLV DRAIN/STEAM TRAP 1 ชิ้น 6 วัน 40 A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวดักไอน้ำ ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ ประเภท แผ่นดิสก์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ไอน้ำ
การเชื่อมต่อสายไฟ หน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่อ การไหลของการปล่อยสูงสุด(กก. / ชั่วโมง) 1700