(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างฝาสองชั้น การทำความร้อน ความร้อนด้วย ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่ น้ำควบแน่นช่วยลดการสูญเสียไอน้ำผ่านการทำงานที่เชื่อถือได้
· กลไก การปิดอัตโนมัติชนิด bimetal แบบฝัง ทำให้เวลาเริ่มต้นสั้นลง
· ชิ้นส่วนที่สึกหรอเช่น วาล์ว และบ่า วาล์ว สามารถเปลี่ยนเป็นชุดได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
· ท่อเหล็ก ไอน้ำหลัก การติดตามที่อุณหภูมิสูง ฉนวนกันความร้อน (แจ็คเก็ต) ถังน้ำ การทำความร้อน สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
A3N-15 |
A3N-20 |
A3N-25 |
A3N-32 |
A3N-40 |
A3N-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,372.95 | TLV DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 A | ||
฿ 10,895.46 | TLV DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 A | ||
฿ 11,051.37 | TLV DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 A | ||
฿ 24,663.63 | TLV DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 A | ||
฿ 25,393.06 | TLV DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 A | ||
฿ 26,261.89 | TLV DRAIN/STEAM TRAP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวดักไอน้ำ | ตัวดักน้ำ / ตัวดักไอน้ำ | ประเภท แผ่นดิสก์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ | R (rc) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1.6 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ |
การไหลของการปล่อยสูงสุด(กก. / ชั่วโมง) | 1700 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง