(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อ ยาง ยืดหยุ่น รูปบั้ง 1 อันที่มุ่งสู่ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุด
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับสาย ความดัน สูง: ด้วยการใช้เส้นใยอะรามิดและ แหวน เสริมแรงแบบแบนในการ บรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถ ความทนความดัน และ ความดัน ระเบิดได้สูง
· แรงปฏิกริยา ต่ำ: เนื่องจาก การออกแบบ โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา การเปลี่ยนแปลงมิติและ แรงปฏิกริยา ความดัน ภายในจึงลดลง ลดภาระของอุปกรณ์ท่อ
· ระบบ การควบคุมคุณภาพ ตามจำนวนการผลิต: ผลิตขึ้นภายใต้ อุปกรณ์ควบคุม ที่เข้มงวดเนื่องจากใช้สำหรับท่อแรงดันสูงโดยเฉพาะ
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ ยาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน JIS 20K |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | EPDM (SK10) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SS400 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KINGFLX20-50 ในชุด King เฟล็กซ์ 20
รหัสสินค้า |
---|
KINGFLX20-100 |
KINGFLX20-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,397.16 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 12,571.04 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง